Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3-1844-06 |
3-1844-08 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Particle Size (#) | Manufacturer Product Name | Manufacturer Model Number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.37 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 240 | Resin Cloth Belt, Abrasive Material: Alundum Abrasive Particles A #240 | A240 X871SCA | |
51.37 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 400 | Resin Cloth Belt, Abrasive Material: Alundum Abrasive Particles A #400 | A400 X871SCA |
Loading...
Tool Used | Dispositivo da banco (Resinatura, ecc.) | Width(mm) | 100 | Length(mm) | 915 |
---|---|---|---|---|---|
Base Materials | Tela | Abrasive material | Alundum (Allumina) (AA o A) | Number Contained In A Packet | 1 Box (10 pcs) |
Configura
Proprietà di base
Particle Size(#)
Manufacturer Product Name
Manufacturer Model Number
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali