Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Nylon Disc (Magetano)【5 Pezzi per confezione】

Nylon Disc (Magetano)

[Features]
· Minimal clogging and no nylon deposition.
· Bent into an umbrella-like shape, the tip of the disc (outer circumference) remains in constant contact with the workpiece, making a beautiful finish possible.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3-1845-01
3-1845-02
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Particle Size
(#)
Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number Number Contained In A Packet Specifications Application

80.55 €

5 Pezzi per confezione

5 giorni 120 EquivalentNylon Disck Magetano #120 EquivalentMT100-BK1 Box (5 Sheets)Max. Rotational Speed: 12000 rpmRemoves Stubborn Rust/Blackening

60.05 €

5 Pezzi per confezione

5 giorni 180 EquivalentNylon Disck Magetano #180 EquivalentMT100-BR1 Box (5 Sheets)Max. Rotational Speed: 12000 rpmCoat peeling, weld burn removal and rust removal

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Outer diameter Dimensions(mm) 95 Inner Diameter Dimension(mm) 10 Thickness(mm) 12
Features Capacità di taglio enfatizzata Material Nylon Non woven Fabric

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico