Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Uni Wool【10 Pezzi per confezione】

Uni Wool

[Features]
· Thin special synthetic fibers are used, making it excellent for scuffing work before coating and polishing difficult uneven surfaces such as the inside of doors, roof grooves, front grilles, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3-1864-02
3-1864-03
3-1864-04
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Particle Size
(#)
Color Manufacturer Product Name Number Contained In A Packet

33.52 €

10 Pezzi per confezione

6 giorni 800PurpleUni-Wool #800 Purple1 Box (10 Sheets)

31.30 €

10 Pezzi per confezione

6 giorni 1500GreenUni-Wool #1500 Green1 Box (10 Sheets)

31.22 €

10 Pezzi per confezione

6 giorni 3000GrayUni-Wool #3000 Gray1 Box (10 Sheets)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Sheet Type Panno abrasivo Usage Lucidatura a mano Abrasive material Altro
Width(mm) 150 Length(mm) 230 Material Abrasive grain: CC, Base material: Specially synthesized non-woven fiber

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico