Chiave a cricchetto misura 4 in alluminio

Chiave a cricchetto misura 4 in alluminio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Inner socket has a titanium plated finish.
· It is compact and super-lightweight.
· With safety rope hole.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SRF1A
SRF3A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Inner Socket Duplex Width Dimensions
(mm)
Outer Socket Width Across Flats Dimension
(mm)
Supplement 1 Mass
(g)

47.60 €

1 Disponibile 5 giorni 19810×13×14×1710、1314、17* The spike is not bent.196

62.48 €

1 Disponibile 5 giorni 24017×19×21×2417、1921、24-310

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave multifunzione Ratchet mechanism Disponibile Swivel (flex) N/A
Single Product/Set Classification Articolo singolo

Supporto tecnico