Cylinder Padlock with Shackle Guard (Stainless Steel Crane)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

90RK-50

Codice componente
90RK-50
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Mass
(g)
Features Application Amount Of Content

44.49 €

4 giorni 267With a rust-resistant stainless-steel shackle. The shackle guard prevents the shackle from being cut. Features a lightweight aluminum main body.Various doors including container doors, mailboxes, lockers, etc.1 Set (Lock X 1, Key X 3)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Padlock Material Other Width(mm) 50
Runner diameter(mm) 9.5 Specifications 3 keys provided Main Body Material Aluminum Alloy
Connector Material Stainless Steel (SUS304) Key Material Brass B(mm) 22.5
C(mm) 20 JAN Code 4003318372292 Trusco Code 491-9173
Amount Of Content 1 Set (Lock X 1, Key X 3)

Si trova sulla pagina di Cylinder Padlock with Shackle Guard (Stainless Steel Crane), il codice articolo è il seguente: 90RK-50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 90RK-50.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico