• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Hanger for Use with Strip Type Partition

Hanger for Use with Strip Type Partition

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • TS-200W
  • TS-300W
  • Sconto volumi elevati

As a partitioning curtain at entrance/exit of factories and warehouses. It minimizes the escape of cold and warm air to enhance cooling and heating efficiency. Used as a partition within freezer compartments to achieve different temperatures within one compartment. Excellent soundproof, moisture-proof and insect repelling performance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TS-200W
TS-200W-SUS
TS-200W-SV
TS-300W-SUS
TS-300W-SV
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Product Type Color Other Width
(mm)
JAN Code Trusco Code Product Name Material Conform Finish Material Application Mass
(kg)
Mass
(g)
Amount Of Content

7.33 €

4 giorni related goods[Bronze] Olive Color-200-447-3884---Olive Chromate PlatingSteelUsed as an exit/entry partitioning curtain in factories and warehouses.-2001 pc.

14.32 €

4 giorni PartitionOtherOption-4989999382884765-4391For 200 Wide HangersStainless Steel200 Wide Hanger---0.2-1 pc.

8.63 €

4 giorni PartitionSilverOption-4989999382891765-4405For 200 Wide HangersSteel200 Wide Hanger---0.2-1 pc.

15.75 €

4 giorni PartitionOtherOption-4989999382907765-4413For 300 Wide HangersStainless Steel300 Wide Hanger---0.3-1 pc.

10.06 €

4 giorni PartitionSilverOption-4989999382914765-4421For 300 Wide HangersSteel300 Wide Hanger---0.3-1 pc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Amount Of Content 1 pc.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico