• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Strip Type Partition Sheet Insect Repellent Orange

Strip Type Partition Sheet Insect Repellent Orange

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Features]
· Excellent soundproof, dust-proof, moisture-proof and insect repelling performance.
· The corners of the sheet have been rounded for safety.
· Improves cooling and heating efficiency by minimizing escape of cold or warm air. Used as a partition within freezer compartments to achieve different temperatures within one compartment.
· Anti-static (approx. 10¹⁰), ultraviolet attenuation.
[Applications]
· For curtains or partitions at entrance/exit of factories, warehouses, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TSBO-220-30
TSBO-230-30
TSBO-330-30
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Thickness
(mm)
Width
(mm)
Trusco Code Specification 1 Material Mass
(kg)
Amount Of Content

256.94 €

4 giorni 2200447-3833Japan Fire Retardant Association Registered ProductPolyvinyl Chloride (PVC)15.81 Roll

392.26 €

6 giorni 2300447-3841Japan Fire Retardant Association Registered ProductPolyvinyl Chloride (PVC)23.81 Roll

584.87 €

9 giorni 3300454-0204Japan Fire Retardant Association Registered ProductPolyvinyl Chloride (PVC)35.61 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type related goods Color Transparent, orange Type Antistatic Type
Length(m) 30 Amount Of Content 1 Roll

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico