Codice articolo del costruttore: P-LRTA060204T
Marca: SPEED TIGER
Prezzo: 40.93 €
Tempi di consegna: 44 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
P-LRTA060204T
Blade diameter (D)(φ) | 6 | R Size(mm) | 2 | Work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa |
---|---|---|---|---|---|
Blade length (ℓ)(mm) | 15 | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Raggio collo lungo |
Overall Length (L)(mm) | 100 | Shank diameter (d)(mm) | 6 | Machining Application | Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Tagli inclinati |
Coating | AlTiN | Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | R Precision(μm) | ±0.01 |
Vibration Damping Proofing | Available | Torsion Angle details(°) | 35 | Blade diameter intersection(mm) | 0~-0.02 |
Shank tolerance | h6 |
Si trova sulla pagina di Testa torica a 4 tagli antivibrante SPEED / T, il codice articolo è il seguente: P-LRTA060204T.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P-LRTA060204T.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali