Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SFULVT0806 |
SFULVT1006 |
SFULVT1206 |
SFULVT1606 |
SFULVT2008 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.37 € | 1 | 7 giorni | 8 | 35 | 6 | 8 | 100 | ||
129.52 € | 1 | 7 giorni | 10 | 45 | 6 | 10 | 100 | ||
147.40 € | 1 | 7 giorni | 12 | 50 | 6 | 12 | 100 | ||
310.78 € | 1 | 7 giorni | 16 | 65 | 6 | 16 | 150 | ||
587.05 € | 1 | 7 giorni | 20 | 75 | 8 | 20 | 150 |
Loading...
Work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Acciaio inox / Ghisa | Type | Tipo quadrato collo lungo | Machining Application | Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) |
---|---|---|---|---|---|
Torsion Angle (θ) | Torsione alta (45°–60°) | Coating Details | TiSiN | Torsion Angle details(°) | 45 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali