• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Testa sferica a 2 tagli antivibrante SPEED/T

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
P-SB0602T
P-SB0802T
P-SB1002T
P-SB1202T
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Blade diameter
(mm)
Blade diameter tolerance
(mm)

23.40 €

5 giorni R3125066.00~-0.02

41.01 €

5 giorni R4166088.00~-0.02

51.77 €

5 giorni R520751010.00~-0.02

69.38 €

5 giorni R624751212.00~-0.02

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Ball Work material General steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron Number of flutes(sheet) 2
Coating Other R Precision(μm) ±0.01 Machining Application Curved surface / Side / Engraving / R Groove
Coating Details AlTiN Vibration Damping Proofing Available Torsional Angle(°) 35

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico