Testa sferica a 2 tagli, con rivestimento SI, SPEED / T

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MLB0802SI

Codice componente
MLB0802SI
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

52.52 €

26.79 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

R Size(mm) R 4.0 Type Sfera collo lungo Work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Ghisa
Blade length (ℓ)(mm) 16 Number of flutes(sheet) 2 Coating Altro
Overall Length (L)(mm) 100 Shank diameter (d)(mm) 8 R Precision(μm) 0 ~−0.02
Machining Application Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R Blade diameter(mm) 8.0 Coating Details TiSiN
Torsional Angle(°) 35

Si trova sulla pagina di Testa sferica a 2 tagli, con rivestimento SI, SPEED / T, il codice articolo è il seguente: MLB0802SI.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MLB0802SI.

Supporto tecnico