Testa sferica a 2 tagli antivibrante SPEED/T (50L)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
P-MSB0302T
P-MSB0402T
P-SB0502T
P-SSB0102T
P-SSB0202T
P-SSB0302T
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Blade diameter
(mm)
Blade diameter tolerance
(mm)
Shank tolerance Notes

16.93 €

5 giorni R 1.5643.00~-0.02h6The shank diameter is different.

17.92 €

3 giorni R 2.0844.00~-0.02h6-

21.18 €

5 giorni R 2.51065.00~-0.02h6-

16.93 €

5 giorni R 0.5231.00~-0.02h6-

16.93 €

5 giorni R 1.0432.00~-0.02h6-

16.93 €

5 giorni R 1.5633.00~-0.02h6The shank diameter is different.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Ball Work material General steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron Number of flutes(sheet) 2
Coating Other Overall Length (L)(mm) 50 R Precision(μm) ±0.01
Machining Application Curved surface / Side / Engraving / R Groove Coating Details AlTiN Torsional Angle(°) 35

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico