• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Testa sferica a 2 tagli SPEED/T (100L)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MLB0602T
MLB0802T
MLB1002T
MLB1202T
P-SB1602T
P-SB2002T
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Blade diameter
(mm)
Blade diameter tolerance
(mm)
Shank tolerance

33.47 €

5 giorni R 3.01266.00~-0.02h6

50.79 €

5 giorni R 4.01688.00~-0.02h6

65.46 €

5 giorni R 5.0201010.00~-0.02h6

85.12 €

5 giorni R 6.0241212.00~-0.02h6

126.25 €

5 giorni R 8.0321616.00~-0.02h6

217.91 €

5 giorni R 10.0402020.00~-0.02h6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Ball Work material General steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron Number of flutes(sheet) 2
Coating Other Overall Length (L)(mm) 100 R Precision(μm) ±0.01
Machining Application Curved surface / Side / Engraving / R Groove Coating Details AlTiN Torsional Angle(°) 35

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico