Testa sferica a 2 tagli SPEED/T (200L)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ULBTL2002
ULBTL2502
XLB1002T
XLB1202T
XLB1602T
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Blade diameter
(mm)
Blade diameter tolerance
(mm)
Shank tolerance

426.60 €

5 giorni R 10.0402020.00~-0.02h6

593.36 €

5 giorni R 12.5452525.00~-0.02h6

81.50 €

5 giorni R 5.0201010.00~-0.02h6

111.29 €

5 giorni R 6.0241212.00~-0.02h6

197.86 €

5 giorni R 8.0321616.00~-0.02h6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Ball Work material General steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron Number of flutes(sheet) 2
Coating Other Overall Length (L)(mm) 200 R Precision(μm) ±0.01
Machining Application Curved surface / Side / Engraving / R Groove Coating Details AlTiN Torsional Angle(°) 35

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico