Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Loading...
Work material | Alluminio / Rame | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Alta torsione |
---|---|---|---|---|---|
Shank diameter (d)(mm) | 6 | Overall Length (L)(mm) | 50 | Machining Application | Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tagli inclinati |
Torsion Angle (θ) | Torsione alta (45°–60°) | Torsion Angle details(°) | 50 | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 |
Shank tolerance | h6 |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali