• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

SPEED/T, a 2 taglienti per alluminio, uso 55°

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AE50302
AE50302TB
AE50402
AE50402TB
AE50502
AE50602
AE50602TB
AE50802
AE50802TB
AE51002
AE51002TB
AE51202
AE51202TB
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade diameter (D)
(φ)
Work material Blade length (ℓ)
(mm)
Coating Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Coating Details

24.47 €

5 giorni 3Aluminum[○] / Copper[○]9Non-Coated650-

38.27 €

5 giorni 3Aluminum[○] / Titanium[○] / Copper[○] / Graphite[○]9-650TB coat

24.47 €

5 giorni 4Aluminum[○] / Copper[○]12Non-Coated650-

38.27 €

17 giorni 4Aluminum[○] / Titanium[○] / Copper[○] / Graphite[○]12-650TB coat

24.47 €

5 giorni 5Aluminum[○] / Copper[○]15Non-Coated650-

24.47 €

32 giorni 6Aluminum[○] / Copper[○]18Non-Coated650-

38.27 €

32 giorni 6Aluminum[○] / Titanium[○] / Copper[○] / Graphite[○]18-650TB coat

38.27 €

5 giorni 8Aluminum[○] / Copper[○]20Non-Coated560-

66.25 €

5 giorni 8Aluminum[○] / Titanium[○] / Copper[○] / Graphite[○]20-860TB coat

55.97 €

5 giorni 10Aluminum[○] / Copper[○]30Non-Coated1075-

92.07 €

5 giorni 10Aluminum[○] / Titanium[○] / Copper[○] / Graphite[○]30-1075TB coat

71.14 €

5 giorni 12Aluminum[○] / Copper[○]32Non-Coated1275-

92.36 €

5 giorni 12Aluminum[○] / Titanium[○] / Copper[○] / Graphite[○]32-1275TB coat

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of flutes(sheet) 2 Type Square Machining Application Side / Groove / Plunging (Z feed) / Inclined Cuts
Torsion Angle (θ) Powerful Torsion (45°-60°) Torsion Angle details(°) 55

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico