• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

SPEED/T, a 3 taglienti per alluminio, uso 45°

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AET0303
AET0303TB
AET0403
AET0403TB
AET0503
AET0503TB
AET0603
AET0603TB
AET0803
AET0803TB
AET1003
AET1003TB
AET1203
AET1203TB
AET1603
AET2003
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade diameter (D)
(φ)
Work material Blade length (ℓ)
(mm)
Coating Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Coating Details

33.97 €

32 giorni 3Aluminum[○] / Copper[○]8Non-Coated650-

52.84 €

5 giorni 3Aluminum[○] / Titanium[○] / Copper[○] / Graphite[○]8-650TB coat

33.97 €

32 giorni 4Aluminum[○] / Copper[○]10Non-Coated650-

52.84 €

17 giorni 4Aluminum[○] / Titanium[○] / Copper[○] / Graphite[○]10-650TB coat

33.97 €

5 giorni 5Aluminum[○] / Copper[○]13Non-Coated650-

52.84 €

32 giorni 5Aluminum[○] / Titanium[○] / Copper[○] / Graphite[○]13-650TB coat

33.97 €

32 giorni 6Aluminum[○] / Copper[○]15Non-Coated650-

52.84 €

5 giorni 6Aluminum[○] / Titanium[○] / Copper[○] / Graphite[○]15-650TB coat

51.18 €

32 giorni 8Aluminum[○] / Copper[○]20Non-Coated860-

85.62 €

32 giorni 8Aluminum[○] / Titanium[○] / Copper[○] / Graphite[○]20-860TB coat

72.70 €

32 giorni 10Aluminum[○] / Copper[○]25Non-Coated1075-

92.36 €

5 giorni 10Aluminum[○] / Titanium[○] / Copper[○] / Graphite[○]25-1075TB coat

90.99 €

32 giorni 12Aluminum[○] / Copper[○]30Non-Coated1275-

117.58 €

32 giorni 12Aluminum[○] / Titanium[○] / Copper[○] / Graphite[○]30-1275TB coat

225.77 €

32 giorni 16Aluminum[○] / Copper[○]42Non-Coated16100-

308.07 €

32 giorni 20Aluminum[○] / Copper[○]52Non-Coated20100-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of flutes(sheet) 3 Type Square Machining Application Side / Groove / Plunging (Z feed) / Inclined Cuts
Torsion Angle (θ) Powerful Torsion (45°-60°) Torsion Angle details(°) 45

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico