• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

SPEED/T, a 3 taglienti per sgrossatura alluminio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ANT0603
ANT0803
ANT1003
ANT1203
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

49.03 €

5 giorni 615650

66.64 €

5 giorni 820860

89.23 €

5 giorni 10251075

108.99 €

5 giorni 12301275

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material Aluminum / Copper Number of flutes(sheet) 3 Type Roughing
Machining Application Side / Groove / Plunging (Z feed) / Inclined Cuts Torsion Angle (θ) Powerful Torsion (45°-60°) Torsion Angle details(°) 45

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico