SPEED/T, a 4 taglienti per sgrossatura / finitura materiale difficile da tagliare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CRFHPC0603
CRFHPC0605
CRFHPC0610
CRFHPC0803
CRFHPC0805
CRFHPC0810
CRFHPC1003
CRFHPC1005
CRFHPC1010
CRFHPC1020
CRFHPC1205
CRFHPC1210
CRFHPC1220
CRFHPC1230
FHPMC060
FHPMC080
FHPMC100
FHPMC120
FHPMC160
FHPMC200
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Corner R

71.66 €

5 giorni 6136600.3

71.66 €

5 giorni 6136600.5

71.66 €

5 giorni 6136601.0

85.30 €

5 giorni 8198600.3

85.30 €

5 giorni 8198600.5

85.30 €

5 giorni 8198601.0

96.48 €

5 giorni 102210750.3

96.48 €

5 giorni 102210750.5

96.48 €

5 giorni 102210751.0

96.48 €

5 giorni 102210752.0

117.81 €

5 giorni 1226121000.5

117.81 €

5 giorni 1226121001.0

117.81 €

5 giorni 1226121002.0

117.81 €

5 giorni 1226121003.0

56.08 €

5 giorni 620660-

73.61 €

5 giorni 825875-

86.94 €

5 giorni 10301080-

108.43 €

5 giorni 123512100-

238.13 €

5 giorni 164516110-

331.95 €

5 giorni 205020125-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel –HRC55 / Stainless Steel / Cast Iron / Titanium Number of flutes(sheet) 4 Type Roughing
Machining Application Side / Groove / Plunging (Z feed) / Inclined Cuts Torsion Angle (θ) Powerful Torsion (45°-60°) Coating Details nACRo
Torsion Angle details(°) 45

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico