Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CDM090030F/E |
CDM090040F/E |
CDM090060F/E |
CDM090080F/E |
CDM090100F/E |
CDM090120F/E |
CDM090160F/E |
CDM090200F/E |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tool Diameter (D) (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | Shank diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.12 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 3 | 6 | 50 | 4 | |
44.38 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 4 | 8 | 50 | 6 | |
73.86 € | 1 | Disponibile | 18 giorni | 6 | 12 | 60 | 8 | |
96.53 € | 1 | 18 giorni | 8 | 16 | 75 | 10 | ||
105.79 € | 1 | 18 giorni | 10 | 20 | 75 | 12 | ||
105.79 € | 1 | 18 giorni | 12 | 25 | 75 | 12 | ||
157.08 € | 1 | 18 giorni | 16 | 32 | 100 | 16 | ||
193.42 € | 1 | 18 giorni | 20 | 35 | 100 | 20 |
Loading...
Application | Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale / Gola a V | Tip angle (θ) | 90 | Work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Doppio bordo | Peripheral Blade Y/N | Disponibile | Coating Y/N | Disponibile |
Coating Type | Altro | Coating Details | AlTiN | Torsional Angle(°) | 35 |
Number of flutes | 2 |
Configura
Proprietà di base
Tool Diameter (D)(mm)
Blade Length(mm)
Overall Length(mm)
Shank diameter(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali