• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

SPEED/T, a 2 tagli, Multi 60°

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CDM060060F/E
CDM060080F/E
CDM060100F/E
CDM060120F/E
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tool Diameter (D)
(mm)
Blade Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Shank diameter
(mm)

71.62 €

6 giorni 612608

93.14 €

6 giorni 8167510

101.75 €

6 giorni 10207512

101.75 €

6 giorni 12257512

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centering (Positioning) / Hole Chamfer / Chamfering/Horizontal / V Groove Tip angle (θ) 60 Work material General steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron
Single blade, two blades Double-edged Peripheral Blade Y/N Available Coating Y/N Available
Coating Type Other Coating Details AlTiN Torsional Angle(°) 35
Number of flutes 2

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico