SPEED/T, a 2 tagli, CDM Multi 120°

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CDM120060F/E
CDM120080F/E
CDM120100F/E
CDM120120F/E
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tool Diameter (D)
(mm)
Blade Length
(mm)
Overall Length
(mm)
Shank diameter
(mm)

64.84 €

17 giorni 612608

84.32 €

5 giorni 8167510

92.11 €

5 giorni 10207512

92.11 €

5 giorni 12257512

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centering (Positioning) / Hole Chamfer / Chamfering/Horizontal / V Groove Tip angle (θ) 120 Work material General steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron
Single blade, two blades Double-edged Peripheral Blade Y/N Available Coating Y/N Available
Coating Type Other Coating Details AlTiN Torsional Angle(°) 35
Number of flutes 2

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico