• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

GCT+, alimentazione elica alta, a 3 taglienti

GCT+, alimentazione elica alta, a 3 taglienti

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3GSUE010025S04
3GSUE015040S04
3GSUE020050S04
3GSUE030080S04
3GSUE040100S06
3GSUE050120S06
3GSUE060120S06
3GSUE080190S08
3GSUE100220S10
3GSUE120260S12
3GSUE160360S16
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

29.42 €

Disponibile 5 giorni 12.5445

29.42 €

Disponibile 5 giorni 1.54445

29.42 €

Disponibile 5 giorni 25445

29.42 €

Disponibile 5 giorni 38445

33.51 €

Disponibile 5 giorni 410650

33.51 €

Disponibile 5 giorni 512650

33.51 €

Disponibile 5 giorni 612650

46.82 €

5 giorni 819860

58.07 €

5 giorni 10221070

68.31 €

5 giorni 12261280

127.20 €

5 giorni 163616100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material General steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron Number of flutes(sheet) 3 Type High Helical
Machining Application Side / Groove / Plunging (Z feed) / Inclined Cuts Torsion Angle (θ) Powerful Torsion (45°-60°) Coating Details TiSiN-K
Torsion Angle details(°) 45

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico