GCT+, alimentazione nucleo antivibrante Nano a 4 taglienti

GCT+, alimentazione nucleo antivibrante Nano a 4 taglienti

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
U4GCMS060
U4GCMS080
U4GCMS100
U4GCMS120
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

36.82 €

5 giorni 618650

47.02 €

5 giorni 824860

67.40 €

5 giorni 10301075

75.74 €

5 giorni 12321275

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel –HRC55 / Stainless Steel / Cast Iron / Titanium Number of flutes(sheet) 4 Type Square
Machining Application Side / Groove / Plunging (Z feed) / Inclined Cuts Torsion Angle (θ) Powerful Torsion (45°-60°) Coating Details nBS
Vibration Damping Proofing Available Torsion Angle details(°) 45

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico