GCT+, alimentazione nucleo antivibrante a 4 taglienti, tipo lungo

GCT+, alimentazione nucleo antivibrante a 4 taglienti, tipo lungo

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4GCLL060
4GCLL080
4GCLL100
4GCLL120
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

38.68 €

5 giorni 6306

48.87 €

5 giorni 8408

60.91 €

5 giorni 104010

76.66 €

5 giorni 125012

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel –HRC55 / Stainless Steel / Cast Iron Number of flutes(sheet) 4 Type Long-Neck Square
Overall Length (L)(mm) 100 Machining Application Side / Groove / Plunging (Z feed) / Inclined Cuts Torsion Angle (θ) Powerful Torsion (45°-60°)
Coating Details TiSiN Vibration Damping Proofing Available Torsion Angle details(°) 45

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico