• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Testa torica a 4 tagli + GCT, alimentazione nucleo antivibrante

Testa torica a 4 tagli + GCT, alimentazione nucleo antivibrante

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4GRMS060005
4GRMS060010
4GRMS080005
4GRMS080010
4GRMS100005
4GRMS100010
4GRMS100020
4GRMS120005
4GRMS120010
4GRMS120020
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

39.65 €

5 giorni 60.515506

39.65 €

5 giorni 6115506

50.91 €

5 giorni 80.520608

50.91 €

5 giorni 8120608

63.19 €

5 giorni 100.5257510

63.19 €

5 giorni 101257510

63.19 €

5 giorni 102257510

83.66 €

5 giorni 120.5307512

83.66 €

5 giorni 121307512

83.66 €

5 giorni 122307512

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel –HRC55 / Stainless Steel / Cast Iron Number of flutes(sheet) 4 Type Radius
Machining Application Side / Curved surface / Groove / Plunging (Z feed) / Inclined Cuts Torsion Angle (θ) Powerful Torsion (45°-60°) Coating Details TiSiN
Vibration Damping Proofing Available Torsion Angle details(°) 45

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico