• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

GCT+, divisione antivibrante a 4 taglienti

GCT+, divisione antivibrante a 4 taglienti

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4GSUE010025S04
4GSUE015040S04
4GSUE020060S04
4GSUE025080S04
4GSUE030100S06
4GSUE040120S06
4GSUE050150S06
4GSUE060150S06
4GSUE070180S08
4GSUE080200S08
4GSUE090220S10
4GSUE100250S10
4GSUE110220S12
4GSUE120300S12
4GSUE160350S16
4GSUE200400S20
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

27.37 €

Disponibile 5 giorni 12.5450

27.37 €

Disponibile 5 giorni 1.54450

28.47 €

Disponibile 3 giorni 26450

27.37 €

Disponibile 5 giorni 2.58450

29.42 €

Disponibile 5 giorni 310660

29.42 €

Disponibile 5 giorni 412660

30.51 €

Disponibile 3 giorni 515660

29.42 €

Disponibile 5 giorni 615660

46.82 €

5 giorni 718870

46.82 €

5 giorni 820870

63.19 €

5 giorni 9221080

63.19 €

5 giorni 10251080

74.45 €

5 giorni 11221290

74.45 €

5 giorni 12301290

105.68 €

5 giorni 163516100

173.47 €

5 giorni 204020100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel –HRC55 / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium Number of flutes(sheet) 4 Type Square
Machining Application Side / Groove / Plunging (Z feed) / Inclined Cuts Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°) Coating Details ACR
Vibration Damping Proofing Split Torsion Angle details(°) 42

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico