Testa torica, tipo antivibrante, split, GCT+ 4F

Testa torica, tipo antivibrante, split, GCT+ 4F

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4GSUC030002S06
4GSUC030005S06
4GSUC040002S06
4GSUC040005S06
4GSUC050005S06
4GSUC060003S06
4GSUC060005S06
4GSUC060010S06
4GSUC080003S08
4GSUC080005S08
4GSUC080010S08
4GSUC100005S10
4GSUC100010S10
4GSUC100015S10
4GSUC100020S10
4GSUC120005S12
4GSUC120010S12
4GSUC120020S12
4GSUC120025S12
4GSUC120030S12
4GSUC160005S16
4GSUC160010S16
4GSUC200005S20
4GSUC200010S20
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Shank tolerance

35.90 €

5 giorni 30.210606h6

35.90 €

5 giorni 30.510606h6

35.90 €

5 giorni 40.212606h6

35.90 €

5 giorni 40.512606h6

35.90 €

5 giorni 50.515606h6

35.90 €

5 giorni 60.315606h6

35.90 €

5 giorni 60.515606h6

35.90 €

5 giorni 6115606h6

48.87 €

5 giorni 80.320808h6

48.87 €

5 giorni 80.520808h6

48.87 €

5 giorni 8120808h6

65.54 €

5 giorni 100.5258010h6

65.54 €

5 giorni 101258010h6

65.54 €

5 giorni 101.5258010h6

65.54 €

5 giorni 102258010h6

81.29 €

5 giorni 120.53010012h6

81.29 €

5 giorni 1213010012h6

81.29 €

5 giorni 1223010012h6

81.29 €

5 giorni 122.53010012h6

81.29 €

5 giorni 1233010012h6

129.92 €

5 giorni 160.54211016h6

129.92 €

5 giorni 1614211016h6

178.73 €

5 giorni 200.54811020h6

178.73 €

5 giorni 2014811020h6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel –HRC55 / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium Number of flutes(sheet) 4 Type Radius
Machining Application Side / Curved surface / Groove / Plunging (Z feed) / Inclined Cuts Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°) Coating Details ACR
Vibration Damping Proofing Split Torsion Angle details(°) 42

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico