• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

GCT+, antivibrante, a 3 / 4 taglienti per sgrossatura

GCT+, antivibrante, a 3 / 4 taglienti per sgrossatura

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3GSRMS040ACR
3GSRMS050ACR
3GSRMS060ACR
3GSRMS070ACR
3GSRMS080ACR
4GSRMS090ACR
4GSRMS100ACR
4GSRMS110ACR
4GSRMS120ACR
4GSRMS160ACR
4GSRMS200ACR
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

46.82 €

5 giorni 4103650

46.82 €

5 giorni 5133650

46.82 €

5 giorni 6153655

58.07 €

5 giorni 7183865

58.07 €

5 giorni 8203865

75.47 €

5 giorni 92341070

75.47 €

5 giorni 102541070

97.99 €

5 giorni 112741280

97.99 €

5 giorni 123041280

163.56 €

5 giorni 163641690

236.27 €

5 giorni 2045420110

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel –HRC55 / Stainless Steel / Cast Iron / Titanium Type Roughing Machining Application Side / Groove / Plunging (Z feed) / Inclined Cuts
Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°) Coating Details ACR Vibration Damping Proofing Available
Torsion Angle details(°) 30

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico