• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Testa sferica levigatrice a 2 tagli WIDIN

Testa sferica levigatrice a 2 tagli WIDIN

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DB312010
DB312010S4
DB312012
DB312015
DB312020
DB312020S4
DB312025
DB312030
DB312030S3
DB312030S4
DB312035
DB312040
DB312040S4
DB312045
DB312050
DB312055
DB312060
DB312060S
DB312065
DB312070
DB312080
DB312080S
DB312090
DB312100
DB312100S
DB312120
DB312140
DB312160
DB312180
DB312200
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Blade diameter
(mm)
Blade diameter tolerance
(mm)
Shank tolerance

28.53 €

4 giorni R0.52.550610~-0.02h6

28.01 €

4 giorni R0.52.550410~-0.02h6

28.53 €

4 giorni R0.635061.20~-0.02h6

28.53 €

4 giorni R0.7545061.50~-0.02h6

28.53 €

4 giorni R1550620~-0.02h6

28.53 €

4 giorni R1550420~-0.02h6

29.63 €

4 giorni R1.2566062.50~-0.02h6

29.66 €

4 giorni R1.5860630~-0.02h6

28.01 €

4 giorni R1.5860330~-0.02h6

28.01 €

4 giorni R1.5860430~-0.02h6

29.66 €

4 giorni R1.7587063.50~-0.02h6

29.66 €

4 giorni R2870640~-0.02h6

29.19 €

4 giorni R2870440~-0.02h6

33.73 €

4 giorni R2.2587064.50~-0.02h6

32.64 €

4 giorni R2.51080650~-0.02h6

32.64 €

4 giorni R2.75108065.50~-0.02h6

32.64 €

4 giorni R31290660~-0.02h6

31.57 €

33 giorni R31260660~-0.02h6

40.78 €

4 giorni R3.25129086.50~-0.02h6

42.21 €

4 giorni R3.51490870~-0.02h6

41.11 €

6 giorni R414100880~-0.02h6

39.19 €

33 giorni R41460880~-0.02h6

54.55 €

4 giorni R4.5181001090~-0.02h6

54.55 €

4 giorni R51810010100~-0.02h6

51.96 €

4 giorni R5186010100~-0.02h6

70.68 €

4 giorni R62211012120~-0.02h6

108.79 €

4 giorni R72611014140~-0.02h6

109.07 €

4 giorni R83014016160~-0.02h6

136.00 €

4 giorni R93414018180~-0.02h6

169.68 €

4 giorni R103816020200~-0.02h6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Ball Work material General steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron Number of flutes(sheet) 2
Coating TiAlN R Precision(μm) ±0.01 Machining Application Curved surface / Side / Engraving / R Groove
Torsional Angle(°) 30

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico