• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

WIDIN, levigatrice angolo retto, a 2 taglienti EM

WIDIN, levigatrice angolo retto, a 2 taglienti EM

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ZE302010
ZE302015
ZE302020
ZE302025
ZE302030
ZE302035
ZE302040
ZE302045
ZE302050
ZE302055
ZE302060
ZE302065
ZE302070
ZE302075
ZE302080
ZE302085
ZE302090
ZE302095
ZE302100
ZE302105
ZE302110
ZE302115
ZE302120
ZE302130
ZE302140
ZE302150
ZE302160
ZE302180
ZE302200
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Blade diameter tolerance Shank tolerance

18.79 €

4 giorni 12.56400~-0.02(mm)h6

18.79 €

4 giorni 1.546400~-0.02(mm)h6

18.79 €

4 giorni 266400~-0.02(mm)h6

18.79 €

4 giorni 2.586400~-0.02(mm)h6

19.46 €

4 giorni 386450~-0.02(mm)h6

19.46 €

33 giorni 3.5106450~-0.02(mm)h6

19.46 €

4 giorni 4116450~-0.02(mm)h6

19.46 €

33 giorni 4.5116450~-0.02(mm)h6

22.11 €

4 giorni 5136500~-0.02(mm)h6

22.11 €

4 giorni 5.5136500~-0.02(mm)h6

22.11 €

4 giorni 6136500~-0.02(mm)h6

29.76 €

4 giorni 6.5168600~-0.02(mm)h6

28.67 €

4 giorni 7168600~-0.02(mm)h6

28.67 €

4 giorni 7.5168600~-0.02(mm)h6

28.67 €

4 giorni 8198600~-0.02(mm)h6

37.67 €

4 giorni 8.51910700~-0.02(mm)h6

37.67 €

4 giorni 91910700~-0.02(mm)h6

38.76 €

4 giorni 9.51910700~-0.02(mm)h6

37.67 €

4 giorni 102210700~-0.02(mm)h6

46.98 €

4 giorni 10.52212750~-0.02(mm)h6

45.88 €

4 giorni 112212750~-0.02(mm)h6

45.88 €

4 giorni 11.52212750~-0.02(mm)h6

45.88 €

4 giorni 122612750~-0.02(mm)h6

74.55 €

33 giorni 132612800~-0.02(mm)h6

84.55 €

4 giorni 142614800~-0.02(mm)h6

111.89 €

4 giorni 153216900~-0.02(mm)h6

111.89 €

33 giorni 163216900~-0.02(mm)h6

100.90 €

4 giorni 1832181000~-0.02(mm)h6

115.16 €

4 giorni 2038201000~-0.02(mm)h6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material General steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum Number of flutes(sheet) 2 Type Square
Coating TiAlN Machining Application Side / Groove / Plunging (Z feed) Blade tip shape Sharp Edge
Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°) Torsion Angle details(°) 30

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico