WIDIN, levigatrice angolo retto, a 4 taglienti EM

WIDIN, levigatrice angolo retto, a 4 taglienti EM

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ZE304020
ZE304025
ZE304030
ZE304035
ZE304040
ZE304045
ZE304050
ZE304055
ZE304060
ZE304065
ZE304070
ZE304075
ZE304080
ZE304085
ZE304090
ZE304095
ZE304100
ZE304105
ZE304110
ZE304115
ZE304120
ZE304130
ZE304140
ZE304150
ZE304160
ZE304180
ZE304200
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Blade diameter tolerance Shank tolerance

23.40 €

4 giorni 266400~-0.02(mm)h6

22.41 €

4 giorni 2.586400~-0.02(mm)h6

23.31 €

4 giorni 386450~-0.02(mm)h6

23.31 €

4 giorni 3.5106450~-0.02(mm)h6

23.31 €

4 giorni 4116450~-0.02(mm)h6

23.31 €

4 giorni 4.5116450~-0.02(mm)h6

24.99 €

4 giorni 5136500~-0.02(mm)h6

24.99 €

4 giorni 5.5136500~-0.02(mm)h6

24.99 €

4 giorni 6136500~-0.02(mm)h6

30.45 €

33 giorni 6.5168600~-0.02(mm)h6

30.45 €

4 giorni 7168600~-0.02(mm)h6

30.45 €

4 giorni 7.5168600~-0.02(mm)h6

30.45 €

4 giorni 8198600~-0.02(mm)h6

38.65 €

4 giorni 8.51910700~-0.02(mm)h6

38.65 €

4 giorni 91910700~-0.02(mm)h6

38.65 €

4 giorni 9.51910700~-0.02(mm)h6

38.65 €

4 giorni 102210700~-0.02(mm)h6

45.37 €

4 giorni 10.52212750~-0.02(mm)h6

45.37 €

33 giorni 112212750~-0.02(mm)h6

45.37 €

4 giorni 11.52212750~-0.02(mm)h6

45.37 €

5 giorni 122612750~-0.02(mm)h6

70.37 €

4 giorni 132612800~-0.02(mm)h6

80.20 €

33 giorni 142614800~-0.02(mm)h6

106.21 €

33 giorni 153216900~-0.02(mm)h6

106.21 €

33 giorni 163216900~-0.02(mm)h6

103.06 €

4 giorni 1832181000~-0.02(mm)h6

113.10 €

4 giorni 2038201000~-0.02(mm)h6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material General steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum Number of flutes(sheet) 4 Type Square
Coating TiAlN Machining Application Side / Groove / Plunging (Z feed) Blade tip shape Sharp Edge
Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°) Torsion Angle details(°) 30

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico