WIDIN, levigatrice angolo retto, a 4 taglienti EM, tipo lungo

WIDIN, levigatrice angolo retto, a 4 taglienti EM, tipo lungo

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ZE324052
ZE324062
ZE324101
ZE324103
ZE324140
ZE324162
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

55.17 €

1 Disponibile 8 giorni 5256100

84.36 €

1 Disponibile 8 giorni 6406150

86.18 €

1 Disponibile 8 giorni 103510100

170.74 €

1 8 giorni 105510180

150.78 €

1 Disponibile 8 giorni 144014120

233.83 €

1 Disponibile 8 giorni 168016200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio Type Alta torsione Coating TiAlN
Machining Application Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) Blade tip shape Bordo tagliente Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)
Torsion Angle details(°) 30 Blade diameter tolerance 0~-0.03(mm) Shank tolerance h6

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico