• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fresa a testa sferica a 2 tagli con rivestimento in diamante WIDIN per lavorazione di grafite e metalli non ferrosi

Fresa a testa sferica a 2 tagli con rivestimento in diamante WIDIN per lavorazione di grafite e metalli non ferrosi

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G00501003
G00501006
G00501010
G00601203
G00601206
G00601208
G00601210
G00601212
G0080164
G0100306
G0100308
G0100310
G0100312
G0100314
G0100316
G0100318
G0100320
G0120410
G0150510
G0150512
G0150516
G0150520
G0150525
G0150530
G0200812
G0200816
G0200820
G0200825
G0200830
G0200835
G0200840
G0201020
G0201020L
G0251020
G0301216
G0301220
G0301225
G0301230
G0301235
G0301240
G0301245
G0301525
G04015L
G04015M
G04015S
G0401520
G0401525
G0401530
G0401535
G0401540
G0401545
G0401550
G0402030
G0503050
G0503050L
G06020L
G06020M
G06020S
G0603050
G0603050L
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Blade diameter
(mm)
Neck diameter
(mm)
Blade diameter tolerance
(mm)
Shank tolerance

91.85 €

32 giorni R0.25150340.50.450~-0.03h6

91.85 €

32 giorni R0.25150640.50.450~-0.03h6

91.85 €

32 giorni R0.251501040.50.450~-0.03h6

91.85 €

32 giorni R0.31.250340.60.550~-0.03h6

91.85 €

32 giorni R0.31.250640.60.550~-0.03h6

91.85 €

32 giorni R0.31.250840.60.550~-0.03h6

91.85 €

32 giorni R0.31.2501040.60.550~-0.03h6

91.85 €

32 giorni R0.31.2501240.60.550~-0.03h6

91.85 €

32 giorni R0.41.650440.80.750~-0.03h6

68.31 €

5 giorni R0.53606410.950~-0.03h6

68.31 €

32 giorni R0.53608410.950~-0.03h6

68.31 €

32 giorni R0.536010410.950~-0.03h6

68.31 €

32 giorni R0.536012410.950~-0.03h6

68.31 €

32 giorni R0.536014410.950~-0.03h6

68.31 €

32 giorni R0.536016410.950~-0.03h6

68.31 €

32 giorni R0.536018410.950~-0.03h6

68.31 €

32 giorni R0.536020410.950~-0.03h6

68.31 €

32 giorni R0.64701041.21.150~-0.03h6

69.33 €

5 giorni R0.755601041.51.450~-0.03h6

69.33 €

32 giorni R0.755601241.51.450~-0.03h6

69.33 €

32 giorni R0.755601641.51.450~-0.03h6

72.40 €

32 giorni R0.755602041.51.450~-0.03h6

76.50 €

32 giorni R0.755702541.51.450~-0.03h6

79.57 €

32 giorni R0.755703041.51.450~-0.03h6

72.40 €

32 giorni R1.086012421.950~-0.03h6

72.40 €

32 giorni R1.086016421.950~-0.03h6

72.40 €

32 giorni R1.086020421.950~-0.03h6

75.47 €

32 giorni R1.087025421.950~-0.03h6

75.47 €

5 giorni R1.087030421.950~-0.03h6

79.57 €

32 giorni R1.088035421.950~-0.03h6

79.57 €

5 giorni R1.088040421.950~-0.03h6

75.47 €

32 giorni R1.0108020421.950~-0.03h6

75.47 €

32 giorni R1.01010020421.950~-0.03h6

75.47 €

32 giorni R1.2510802042.52.430~-0.03h6

81.61 €

32 giorni R1.5126016632.90~-0.03h6

91.85 €

32 giorni R1.5127020632.90~-0.03h6

91.85 €

32 giorni R1.5127025632.90~-0.03h6

94.92 €

32 giorni R1.5128030632.90~-0.03h6

94.92 €

32 giorni R1.5128035632.90~-0.03h6

100.03 €

32 giorni R1.5129040632.90~-0.03h6

100.03 €

32 giorni R1.5129045632.90~-0.03h6

75.47 €

32 giorni R1.5158025432.90~-0.03h6

86.73 €

32 giorni R2.015120-44-0~-0.03h6

72.40 €

5 giorni R2.01580-44-0~-0.03h6

71.38 €

5 giorni R2.01550-44-0~-0.03h6

91.85 €

32 giorni R2.0156020643.90~-0.03h6

94.92 €

32 giorni R2.0157025643.90~-0.03h6

94.92 €

32 giorni R2.0158030643.90~-0.03h6

94.92 €

32 giorni R2.0158035643.90~-0.03h6

102.08 €

32 giorni R2.0159040643.90~-0.03h6

102.08 €

32 giorni R2.0159045643.90~-0.03h6

105.15 €

32 giorni R2.01510050643.90~-0.03h6

79.57 €

32 giorni R2.0158030443.90~-0.03h6

99.01 €

32 giorni R2.53010050654.80~-0.03h6

112.31 €

32 giorni R2.53015050654.80~-0.03h6

103.10 €

32 giorni R3.020150-66-0~-0.03h6

91.85 €

32 giorni R3.020100-66-0~-0.03h6

88.78 €

32 giorni R3.02070-66-0~-0.03h6

99.01 €

32 giorni R3.03010050665.80~-0.03h6

103.10 €

32 giorni R3.03015050665.80~-0.03h6

Loading...

Informazioni di base

Type Ball Work material Aluminum / Graphite Number of flutes(sheet) 2
Coating Other R Precision(μm) ±0.005 Machining Application Curved surface / Side / Engraving / R Groove
Coating Details DIAMOND Torsional Angle(°) 30

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico