• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

WIDIN, fresa a 2 taglienti con rivestimento in diamante per lavorazione grafite e metalli non ferrosi

WIDIN, fresa a 2 taglienti con rivestimento in diamante per lavorazione grafite e metalli non ferrosi

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GE00501006
GE00601206
GE00601210
GE00701506
GE00802006
GE0100308
GE0100310
GE0100312
GE015412
GE0200612
GE0200612S6
GE0250812
GE0301012
GE0301012S6
GE0301016
GE0301016S6
GE04012S
GE0401216
GE0401220
GE0501520
GE06020S
GE0602030
GE0603050
GE08025S
GE0802540
GE0804070
GE10030S
GE1003050
GE1004580
GE12030S
GE1203050
GE1205080
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Effective Length
(mm)
Neck diameter
(mm)
Blade diameter tolerance Shank tolerance

80.59 €

5 giorni 0.5145060.450~-0.03(mm)h6

80.59 €

32 giorni 0.61.245060.550~-0.03(mm)h6

80.59 €

32 giorni 0.61.2450100.550~-0.03(mm)h6

80.59 €

32 giorni 0.71.545060.650~-0.03(mm)h6

80.59 €

32 giorni 0.8245060.750~-0.03(mm)h6

69.33 €

32 giorni 1346080.950~-0.03(mm)h6

69.33 €

32 giorni 13460100.950~-0.03(mm)h6

69.33 €

32 giorni 13460120.950~-0.03(mm)h6

69.33 €

32 giorni 1.54460121.450~-0.03(mm)h6

69.33 €

32 giorni 26460121.950~-0.03(mm)h6

89.80 €

32 giorni 26660121.950~-0.03(mm)h6

73.43 €

32 giorni 2.58460122.430~-0.03(mm)h6

89.80 €

32 giorni 310460122.90~-0.03(mm)h6

89.80 €

32 giorni 310660122.90~-0.03(mm)h6

89.80 €

32 giorni 310460162.90~-0.03(mm)h6

89.80 €

32 giorni 310660162.90~-0.03(mm)h6

89.80 €

32 giorni 412660--0~-0.03(mm)h6

89.80 €

32 giorni 412660163.90~-0.03(mm)h6

89.80 €

32 giorni 412660203.90~-0.03(mm)h6

93.89 €

32 giorni 515660204.80~-0.03(mm)h6

89.80 €

5 giorni 620660--0~-0.03(mm)h6

95.94 €

32 giorni 620680305.80~-0.03(mm)h6

115.38 €

32 giorni 6306150505.80~-0.03(mm)h6

107.40 €

32 giorni 825870--0~-0.03(mm)h6

115.56 €

32 giorni 8258100407.80~-0.03(mm)h6

120.01 €

32 giorni 8408150707.80~-0.03(mm)h6

143.01 €

32 giorni 10301080--0~-0.03(mm)h6

151.17 €

32 giorni 103010100509.70~-0.03(mm)h6

158.59 €

32 giorni 104510160809.70~-0.03(mm)h6

176.40 €

32 giorni 12301280--0~-0.03(mm)h6

187.53 €

32 giorni 1230121105011.70~-0.03(mm)h6

190.49 €

32 giorni 1250121608011.70~-0.03(mm)h6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material Graphite Number of flutes(sheet) 2 Type Square
Machining Application Side / Groove / Plunging (Z feed) Blade tip shape Sharp Edge Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°)
Coating Details DIAMOND Torsion Angle details(°) 30

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico