Codice articolo del costruttore: PF505036
Marca: WIDIN
Prezzo: 37.77 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
PF505036
Hole diameter (drill diameter) D(mm) | 3.6 | Groove Length L(mm) | 30 | Work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel / Acciaio inox / Ghisa |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Carburo | Overall Length L(mm) | 65 | Coating Type | Altro |
Shank diameter(mm) | 4 | Coating Details | TiAlNHH | Tip angle(°) | 140 |
Torsional Angle(°) | 30 | Blade diameter tolerance | h8 | Shank tolerance | h6 |
Si trova sulla pagina di Punta di alta precisione al carburo WIDIN, tipo medio, il codice articolo è il seguente: PF505036.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PF505036.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali