Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SSD058
Hole diameter (drill diameter) D(mm) | 5.8 | Groove Length L(mm) | 38 | Work material | Alluminio / Grafite / Resina |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length L(mm) | 75 | Coating Type | Senza rivestimento | Tip angle(°) | 118 |
Torsional Angle(°) | 30 | Blade diameter tolerance | h8 | Shank tolerance | h6 |
Si trova sulla pagina di Punte elicoidali dure, standard senza rivestimento SSD, il codice articolo è il seguente: SSD058.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SSD058.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali