Fresa per spianatura serie Phoenix, ottagonale, per alesaggio, con fermo a vite

Fresa per spianatura serie Phoenix, ottagonale, per alesaggio, con fermo a vite
Una fresa per spianatura di tipo ottagonale e a foro. Economica grazie all'uso di inserti ottagonali a doppia faccia per un totale di 16 angoli.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PAO06R050M22-5
PAO06R063M22-7
PAO06R080M25.4-8
PAO06R100M31.7-10
PAO06R125M38.1-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
External diameter Dc
(mm)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Hole Diameter
(mm)
Tool No. Cutter outer diameter D1
(mm)
Boss Diameter db
(mm)
Width of the Key Slot a
(mm)
Depth of the Key Slot b
(mm)
Type

522.40 €

1 6 giorni 5040522780202060.24510.46.31

627.90 €

1 6 giorni 6340722780202173.25010.46.32

539.50 €

1 6 giorni 8050825.4780202290.2609.562

639.17 €

1 6 giorni 100501031.757802023110.27012.783

742.08 €

1 6 giorni 125631238.17802024135.29015.9103

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Tipo piano work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa Mounting Method Albero
Compatible Tip Material Rivestimento in carburo

Supporto tecnico