Nastro telato PET riciclato, ecocompatibile 452RC

Nastro telato PET riciclato, ecocompatibile 452RC

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Package
  • No.452RC Cream

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

452RC

Codice componente
452RC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

7.49 €

1 6 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Gialli Width(mm) 50
Length(m) 25 Thickness(mm) 0.2 Color Details Cream
Tensile Strength 44.2N/10mm Adhesiveness 3.5N/10mm JAN Code 4547691707475
Trusco Code 382-6864 Mass(g) 315 Cutting Method Can cut by hand
Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di Nastro telato PET riciclato, ecocompatibile 452RC, il codice articolo è il seguente: 452RC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 452RC.

Supporto tecnico