Fresa al carburo, imbocco e divisione variabili, a 3 taglienti, 38° / 41° E130HX

Fresa al carburo, imbocco e divisione variabili, a 3 taglienti, 38° / 41° E130HX

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E130HX-1
E130HX-1.5
E130HX-2
E130HX-2.5
E130HX-3
E130HX-4
E130HX-5
E130HX-8
E130HX-10
E130HX-12
E130HX-16
E130HX-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

28.66 €

1 Disponibile 10 giorni 13450

28.66 €

1 Disponibile 10 giorni 1.55450

28.66 €

1 Disponibile 10 giorni 26450

28.66 €

1 Disponibile 10 giorni 2.58450

39.56 €

1 Disponibile 10 giorni 38650

39.56 €

1 Disponibile 8 giorni 411650

39.56 €

1 Disponibile 6 giorni 513650

68.58 €

1 Disponibile 10 giorni 820860

93.36 €

1 Disponibile 6 giorni 10221072

136.29 €

1 Disponibile 6 giorni 12261275

194.23 €

1 Disponibile 6 giorni 163816100

314.24 €

1 Disponibile 6 giorni 203820100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame / Resina Number of flutes(sheet) 3 Type Tipo quadrato
Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati / Svasatura conica Blade tip shape Con puntale Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)
Coating Details AlTiCrN Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02 Torsion Angle details 38°/41°
Material MG

Supporto tecnico