Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Blade diameter tolerance (mm) | Torsion Angle details | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.75 € | 1 | 6 giorni | 1 | 1.5 | 4 | 50 | 0~-0.02 | 38°/41° | MG | ||
23.75 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 2.3 | 4 | 50 | 0~-0.02 | 38°/41° | MG | ||
23.75 € | 1 | 6 giorni | 2 | 3 | 4 | 50 | 0~-0.02 | 38°/41° | MG | ||
23.75 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 3.8 | 4 | 50 | 0~-0.02 | 38°/41° | MG | ||
32.77 € | 1 | 6 giorni | 3 | 4.5 | 6 | 50 | 0~-0.02 | 38°/41° | MG | ||
32.77 € | 1 | 6 giorni | 3.5 | 5.3 | 6 | 50 | 0~-0.02 | 38°/41° | MG | ||
32.77 € | 1 | 10 giorni | 4 | 6 | 6 | 50 | 0~-0.02 | 38°/41° | MG | ||
32.77 € | 1 | 6 giorni | 4.5 | 6.8 | 6 | 50 | 0~-0.02 | 38°/41° | MG | ||
32.77 € | 1 | 6 giorni | 5 | 7.5 | 6 | 50 | 0~-0.02 | 38°/41° | MG | ||
32.77 € | 1 | 6 giorni | 5.5 | 8.3 | 6 | 50 | 0~-0.02 | 38°/41° | MG | ||
32.77 € | 1 | 6 giorni | 6 | 9 | 6 | 50 | 0~-0.02 | 38°/41° | MG | ||
56.82 € | 1 | 6 giorni | 8 | 12 | 8 | 65 | 0~-0.02 | 38°/41° | MG | ||
77.34 € | 1 | 6 giorni | 10 | 15 | 10 | 75 | 0~-0.02 | 38°/41° | MG | ||
112.90 € | 1 | 6 giorni | 12 | 18 | 12 | 80 | 0~-0.02 | 38°/41° | MG | ||
160.92 € | 1 | 6 giorni | 16 | 24 | 16 | 100 | 0~-0.02 | 38°/41° | MG | ||
294.13 € | 1 | 6 giorni | 20 | 30 | 20 | 120 | - | - | - |
Loading...
Work material | General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame / Resina | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati / Svasatura conica | Blade tip shape | Con puntale | Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Coating Details | AlTiCrN |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali