Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
E141-4.0HX-2.5 |
E141-4.0HX-3 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.18 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 10 | 4 | |
39.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 12 | 6 |
Loading...
Work material | General steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame / Resina | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Tipo quadrato |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length (L)(mm) | 50 | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati / Svasatura conica | Blade tip shape | Con puntale |
Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | Coating Details | AlTiCrN | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 |
Torsion Angle details | 38°/41° | Material | MG |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali