Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B222X-0.3 |
B222X-0.4 |
B222X-0.5 |
B222X-0.6 |
B222X-0.8 |
B222X-1 |
B222X-1.5 |
B222X-2 |
B222X-2.5 |
B222X-3 |
B222X-4 |
B222X-5 |
B222X-6 |
B222X-8 |
B222X-10 |
B222X-12 |
B222X-16 |
B222X-20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.12 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 0.15 | 0.6 | 50 | 4 | |
50.12 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 0.2 | 0.6 | 50 | 4 | |
41.43 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 0.25 | 1 | 50 | 4 | |
41.43 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 0.3 | 1.2 | 50 | 4 | |
41.43 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 0.4 | 1.6 | 50 | 4 | |
24.21 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 0.5 | 2 | 50 | 4 | |
24.21 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 0.75 | 3 | 50 | 4 | |
24.21 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1 | 4 | 50 | 4 | |
24.21 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1.25 | 5 | 50 | 4 | |
29.29 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1.5 | 6 | 50 | 6 | |
29.29 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 2 | 8 | 50 | 6 | |
29.29 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 2.5 | 10 | 50 | 6 | |
29.29 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3 | 12 | 50 | 6 | |
50.12 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 4 | 14 | 60 | 8 | |
76.56 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 5 | 18 | 72 | 10 | |
105.59 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 6 | 22 | 75 | 12 | |
142.00 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 8 | 30 | 100 | 16 | |
227.69 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 38 | 100 | 20 |
Loading...
Type | Sfera | Work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame / Resina | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
R Precision(μm) | ±10 | Machining Application | Superficie curva / Incisione / Scanalatura R | Coating Details | AlTiN |
Material | MG | Torsional Angle | 30° |
Configura
Proprietà di base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali