Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B232X-1 |
B232X-1.5 |
B232X-2 |
B232X-2.5 |
B232X-3 |
B232X-4 |
B232X-5 |
B232X-6 |
B232X-8 |
B232X-10 |
B232X-12 |
B232X-16 |
B232X-20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.87 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 0.5 | 2 | 50 | 6 | |
28.87 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 0.75 | 3 | 50 | 6 | |
39.34 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1 | 4 | 60 | 6 | |
39.34 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1.25 | 5 | 60 | 6 | |
41.21 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 1.5 | 6 | 70 | 6 | |
41.21 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 2 | 8 | 70 | 6 | |
44.52 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 2.5 | 10 | 80 | 6 | |
44.52 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3 | 12 | 80 | 6 | |
75.83 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 4 | 14 | 100 | 8 | |
102.27 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 5 | 18 | 100 | 10 | |
138.87 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 6 | 22 | 110 | 12 | |
244.21 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 8 | 30 | 140 | 16 | |
378.06 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 38 | 160 | 20 |
Loading...
Type | Sfera | Work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame / Resina | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
R Precision(μm) | ±10 | Machining Application | Superficie curva / Incisione / Scanalatura R | Coating Details | AlTiN |
Material | MG | Torsional Angle | 30° |
Configura
Proprietà di base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali