Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
B242X-3 |
B242X-4 |
B242X-5 |
B242X-6 |
B242X-8 |
B242X-10 |
B242X-12 |
B242X-16 |
B242X-20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.92 € | 1 | 8 giorni | 1.5 | 6 | 80 | 4 | ||
26.92 € | 1 | 10 giorni | 2 | 8 | 80 | 4 | ||
39.81 € | 1 | 8 giorni | 2.5 | 10 | 100 | 6 | ||
39.81 € | 1 | 6 giorni | 3 | 12 | 100 | 6 | ||
90.40 € | 1 | 8 giorni | 4 | 14 | 130 | 8 | ||
99.40 € | 1 | 8 giorni | 5 | 18 | 160 | 10 | ||
147.84 € | 1 | 8 giorni | 6 | 22 | 180 | 12 | ||
287.95 € | 1 | 8 giorni | 8 | 30 | 210 | 16 | ||
424.11 € | 1 | 8 giorni | 10 | 38 | 210 | 20 |
Loading...
Type | Sfera | Work material | General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame / Resina | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
R Precision(μm) | ±10 | Machining Application | Superficie curva / Incisione / Scanalatura R | Coating Details | AlTiN |
Material | MG | Torsional Angle | 30° |
Configura
Proprietà di base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali