• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fresa a testa sferica a 2 tagli al carburo, tipo ultra lungo, 30° B246X

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B246X-2
B246X-4
B246X-6
B246X-8
B246X-10
B246X-12
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Coating Details Material Torsional Angle

54.40 €

6 giorni 141003AlTiNMG30°

63.40 €

4 giorni 281304AlTiNMG30°

95.94 €

6 giorni 3121606AlTiNMG30°

112.71 €

6 giorni 4141808AlTiNMG30°

140.93 €

6 giorni 51820010AlTiNMG30°

184.49 €

6 giorni 62221012AlTiNMG30°

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Ball Work material General steel / Quenched and tempered steel / High hardness steel –HRC55 / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium / Copper / Resin Number of flutes(sheet) 2
R Precision(μm) ±10 Machining Application Curved surface / Engraving / R Groove

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico