Fresa a testa torica a 2 tagli al carburo, tipo corto, 30°, B255X

Fresa a testa torica a 2 tagli al carburo, tipo corto, 30°, B255X

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B255X-1-R0.1
B255X-1-R0.2
B255X-1-R0.3
B255X-1.5-R0.1
B255X-1.5-R0.2
B255X-1.5-R0.3
B255X-2-R0.1
B255X-2-R0.2
B255X-2-R0.3
B255X-2-R0.5
B255X-2.5-R0.1
B255X-2.5-R0.2
B255X-2.5-R0.3
B255X-2.5-R0.5
B255X-3-R0.1
B255X-3-R0.2
B255X-3-R0.3
B255X-3-R0.5
B255X-3A-R0.1
B255X-3A-R0.2
B255X-3A-R0.3
B255X-3A-R0.5
B255X-4-R0.1
B255X-4-R0.2
B255X-4-R0.3
B255X-4-R0.5
B255X-4-R1
B255X-4A-R0.1
B255X-4A-R0.2
B255X-4A-R0.3
B255X-4A-R0.5
B255X-4A-R1
B255X-5-R0.2
B255X-5-R0.3
B255X-5-R0.5
B255X-5-R1
B255X-6-R0.2
B255X-6-R0.3
B255X-6-R0.5
B255X-6-R1
B255X-6-R1.5
B255X-6-R2
B255X-8-R0.2
B255X-8-R0.3
B255X-8-R0.5
B255X-8-R1
B255X-8-R1.5
B255X-8-R2
B255X-8-R3
B255X-10-R0.2
B255X-10-R0.3
B255X-10-R0.5
B255X-10-R1
B255X-10-R1.5
B255X-10-R2
B255X-10-R3
B255X-12-R0.2
B255X-12-R0.3
B255X-12-R0.5
B255X-12-R1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

30.70 €

1 8 giorni 10.13504

30.70 €

1 8 giorni 10.23504

30.70 €

1 8 giorni 10.33504

30.70 €

1 8 giorni 1.50.15504

30.70 €

1 8 giorni 1.50.25504

30.70 €

1 8 giorni 1.50.35504

30.70 €

1 8 giorni 20.16504

30.70 €

1 8 giorni 20.26504

30.70 €

1 8 giorni 20.36504

30.70 €

1 8 giorni 20.56504

30.70 €

1 8 giorni 2.50.18504

30.70 €

1 8 giorni 2.50.28504

30.70 €

1 8 giorni 2.50.38504

30.70 €

1 8 giorni 2.50.58504

36.73 €

1 8 giorni 30.18506

36.73 €

1 8 giorni 30.28506

36.73 €

1 8 giorni 30.38506

36.73 €

1 8 giorni 30.58506

30.70 €

1 8 giorni 30.18504

30.70 €

1 8 giorni 30.28504

30.70 €

1 8 giorni 30.38504

30.70 €

1 8 giorni 30.58504

36.73 €

1 8 giorni 40.111506

36.73 €

1 8 giorni 40.211506

36.73 €

1 8 giorni 40.311506

36.73 €

1 8 giorni 40.511506

36.73 €

1 8 giorni 4111506

30.70 €

1 8 giorni 40.111504

30.70 €

1 8 giorni 40.211504

30.70 €

1 8 giorni 40.311504

30.70 €

1 8 giorni 40.511504

30.70 €

1 8 giorni 4111504

36.73 €

1 8 giorni 50.213506

36.73 €

1 8 giorni 50.313506

36.73 €

1 8 giorni 50.513506

36.73 €

1 8 giorni 5113506

36.73 €

1 8 giorni 60.216506

36.73 €

1 8 giorni 60.316506

36.73 €

1 8 giorni 60.516506

36.73 €

1 8 giorni 6116506

36.73 €

1 8 giorni 61.516506

36.73 €

1 8 giorni 6216506

65.50 €

1 8 giorni 80.220608

65.50 €

1 8 giorni 80.320608

65.50 €

1 8 giorni 80.520608

65.50 €

1 8 giorni 8120608

65.50 €

1 8 giorni 81.520608

65.50 €

1 8 giorni 8220608

65.50 €

1 8 giorni 8320608

100.37 €

1 8 giorni 100.2227210

100.37 €

1 8 giorni 100.3227210

100.37 €

1 8 giorni 100.5227210

100.37 €

1 8 giorni 101227210

100.37 €

1 8 giorni 101.5227210

100.37 €

1 8 giorni 102227210

100.37 €

1 8 giorni 103227210

92.38 €

1 8 giorni 120.2267512

92.38 €

1 8 giorni 120.3267512

92.38 €

1 8 giorni 120.5267512

92.38 €

1 8 giorni 121267512

Loading...

Informazioni di base

Work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame / Resina Number of flutes(sheet) 2 Type Radius
Machining Application Tipo piano / Laterale / Superficie curva Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) R Precision(μm) 0~-20
Material UMG Coating Details AlTiN

Supporto tecnico