Fresa a testa torica a 4 tagli al carburo, passo variabile, tipo medio, 30°, B258X

Fresa a testa torica a 4 tagli al carburo, passo variabile, tipo medio, 30°, B258X

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
B258X-3-R0.1
B258X-3-R0.2
B258X-3-R0.3
B258X-3-R0.5
B258X-4-R0.1
B258X-4-R0.2
B258X-4-R0.3
B258X-4-R0.5
B258X-4-R1
B258X-6-R0.2
B258X-6-R0.3
B258X-6-R0.5
B258X-6-R1
B258X-6-R1.5
B258X-6-R2
B258X-8-R0.2
B258X-8-R0.3
B258X-8-R0.5
B258X-8-R1
B258X-8-R1.5
B258X-8-R2
B258X-8-R3
B258X-10-R0.2
B258X-10-R0.3
B258X-10-R0.5
B258X-10-R1
B258X-10-R1.5
B258X-10-R2
B258X-10-R3
B258X-12-R0.2
B258X-12-R0.3
B258X-12-R0.5
B258X-12-R1
B258X-12-R1.5
B258X-12-R2
B258X-12-R3
B258X-16-R0.5
B258X-16-R1
B258X-16-R1.5
B258X-16-R2
B258X-16-R3
B258X-16-R4
B258X-20-R0.5
B258X-20-R1
B258X-20-R1.5
B258X-20-R2
B258X-20-R3
B258X-20-R4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)

30.70 €

1 8 giorni 30.110503

30.70 €

1 8 giorni 30.210503

30.70 €

1 8 giorni 30.310503

30.70 €

1 10 giorni 30.510503

36.73 €

1 8 giorni 40.115604

36.73 €

1 8 giorni 40.215604

36.73 €

1 8 giorni 40.315604

36.73 €

1 8 giorni 40.515604

36.73 €

1 8 giorni 4115604

58.36 €

1 8 giorni 60.220806

58.36 €

1 8 giorni 60.320806

58.36 €

1 8 giorni 60.520806

58.36 €

1 8 giorni 6120806

58.36 €

1 8 giorni 61.520806

58.36 €

1 10 giorni 6220806

96.42 €

1 8 giorni 80.2251008

96.42 €

1 8 giorni 80.3251008

96.42 €

1 8 giorni 80.5251008

96.42 €

1 8 giorni 81251008

96.42 €

1 8 giorni 81.5251008

96.42 €

1 8 giorni 82251008

96.42 €

1 8 giorni 83251008

92.38 €

1 8 giorni 100.23010010

92.38 €

1 8 giorni 100.33010010

92.38 €

1 8 giorni 100.53010010

92.38 €

1 8 giorni 1013010010

92.38 €

1 8 giorni 101.53010010

92.38 €

1 8 giorni 1023010010

92.38 €

1 8 giorni 1033010010

124.43 €

1 8 giorni 120.23511012

124.43 €

1 8 giorni 120.33511012

124.43 €

1 8 giorni 120.53511012

124.43 €

1 8 giorni 1213511012

124.43 €

1 8 giorni 121.53511012

124.43 €

1 8 giorni 1223511012

124.43 €

1 8 giorni 1233511012

332.59 €

1 8 giorni 160.55014016

332.59 €

1 8 giorni 1615014016

332.59 €

1 8 giorni 161.55014016

332.59 €

1 8 giorni 1625014016

332.59 €

1 8 giorni 1635014016

332.59 €

1 8 giorni 1645014016

508.78 €

1 8 giorni 200.55516020

508.78 €

1 8 giorni 2015516020

508.78 €

1 8 giorni 201.55516020

508.78 €

1 8 giorni 2025516020

508.78 €

1 8 giorni 2035516020

508.78 €

1 8 giorni 2045516020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel –HRC55 / Acciaio inox / Ghisa / Titanio / Rame / Grafite / Resina Number of flutes(sheet) 4 Type Radius
Machining Application Tipo piano / Laterale / Superficie curva Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) R Precision(μm) 0~-20
Material UMG Coating Details AlTiN

Supporto tecnico