• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fresa con 2 taglienti al carburo 35° E122X

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E122X-0.2
E122X-0.3
E122X-0.4
E122X-0.5
E122X-0.6
E122X-0.7
E122X-0.8
E122X-0.9
E122X-1
E122X-1.1
E122X-1.2
E122X-1.3
E122X-1.4
E122X-1.5
E122X-1.6
E122X-1.7
E122X-1.8
E122X-1.9
E122X-2
E122X-2.1
E122X-2.2
E122X-2.3
E122X-2.4
E122X-2.5
E122X-2.6
E122X-2.7
E122X-2.8
E122X-2.9
E122X-3
E122X-3.1
E122X-3.2
E122X-3.3
E122X-3.4
E122X-3.5
E122X-3.6
E122X-3.7
E122X-3.8
E122X-3.9
E122X-4
E122X-4.1
E122X-4.2
E122X-4.3
E122X-4.4
E122X-4.5
E122X-4.6
E122X-4.7
E122X-4.8
E122X-4.9
E122X-5
E122X-5.1
E122X-5.2
E122X-5.3
E122X-5.4
E122X-5.5
E122X-5.6
E122X-5.7
E122X-5.8
E122X-5.9
E122X-6
E122X-6.1
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Blade diameter tolerance
(mm)
Material

49.44 €

4 giorni 0.20.54500~-0.02MG

39.65 €

4 giorni 0.30.84500~-0.02MG

39.65 €

4 giorni 0.414500~-0.02MG

34.76 €

4 giorni 0.51.24500~-0.02MG

34.76 €

4 giorni 0.61.54500~-0.02MG

34.76 €

4 giorni 0.71.84500~-0.02MG

34.76 €

4 giorni 0.824500~-0.02MG

34.76 €

4 giorni 0.92.54500~-0.02MG

17.98 €

4 giorni 134500~-0.02MG

26.33 €

4 giorni 1.134500~-0.02MG

26.33 €

4 giorni 1.244500~-0.02MG

26.33 €

4 giorni 1.344500~-0.02MG

26.33 €

4 giorni 1.444500~-0.02MG

17.98 €

4 giorni 1.554500~-0.02MG

26.33 €

4 giorni 1.654500~-0.02MG

26.33 €

4 giorni 1.754500~-0.02MG

26.33 €

4 giorni 1.854500~-0.02MG

26.33 €

4 giorni 1.954500~-0.02MG

17.98 €

6 giorni 264500~-0.02MG

26.33 €

4 giorni 2.164500~-0.02MG

26.33 €

4 giorni 2.264500~-0.02MG

26.33 €

4 giorni 2.364500~-0.02MG

26.33 €

4 giorni 2.484500~-0.02MG

17.98 €

4 giorni 2.584500~-0.02MG

26.33 €

4 giorni 2.684500~-0.02MG

26.33 €

4 giorni 2.784500~-0.02MG

26.33 €

4 giorni 2.884500~-0.02MG

26.33 €

4 giorni 2.984500~-0.02MG

22.87 €

4 giorni 386500~-0.02MG

33.18 €

4 giorni 3.1106500~-0.02MG

33.18 €

4 giorni 3.2106500~-0.02MG

33.18 €

4 giorni 3.3106500~-0.02MG

33.18 €

4 giorni 3.4106500~-0.02MG

27.01 €

4 giorni 3.5106500~-0.02MG

33.18 €

4 giorni 3.6106500~-0.02MG

33.18 €

4 giorni 3.7106500~-0.02MG

33.18 €

4 giorni 3.8116500~-0.02MG

33.18 €

4 giorni 3.9116500~-0.02MG

22.87 €

4 giorni 4116500~-0.02MG

33.18 €

4 giorni 4.1116500~-0.02MG

33.18 €

4 giorni 4.2116500~-0.02MG

33.18 €

4 giorni 4.3116500~-0.02MG

33.18 €

4 giorni 4.4116500~-0.02MG

27.01 €

4 giorni 4.5116500~-0.02MG

33.18 €

4 giorni 4.6116500~-0.02MG

33.18 €

4 giorni 4.7116500~-0.02MG

33.18 €

4 giorni 4.8136500~-0.02MG

33.18 €

4 giorni 4.9136500~-0.02MG

22.87 €

4 giorni 5136500~-0.02MG

33.18 €

4 giorni 5.1136500~-0.02MG

33.18 €

4 giorni 5.2136500~-0.02MG

33.18 €

4 giorni 5.3136500~-0.02MG

33.18 €

4 giorni 5.4136500~-0.02MG

27.01 €

4 giorni 5.5136500~-0.02MG

33.18 €

4 giorni 5.6166500~-0.02MG

33.18 €

4 giorni 5.7166500~-0.02MG

33.18 €

4 giorni 5.8166500~-0.02MG

33.18 €

4 giorni 5.9166500~-0.02MG

22.87 €

4 giorni 6166500~-0.02MG

55.98 €

4 giorni 6.1168600~-0.02MG

Loading...

Informazioni di base

Work material General steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium / Copper / Resin Number of flutes(sheet) 2 Type Square
Machining Application Plane / Side / Groove / Countersinking Blade tip shape With Lead Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico