• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fresa con 4 taglienti al carburo 35° E124X

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E124X-1
E124X-1.5
E124X-2
E124X-3
E124X-4
E124X-5
E124X-6
E124X-8
E124X-10
E124X-12
E124X-14
E124X-16
E124X-18
E124X-20
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Coating Details Blade diameter tolerance
(mm)
Material

17.98 €

6 giorni 13450AlTiN0~-0.02MG

17.98 €

6 giorni 1.55450AlTiN0~-0.02MG

17.98 €

6 giorni 26450AlTiN0~-0.02MG

22.87 €

6 giorni 38650AlTiN0~-0.02MG

22.87 €

6 giorni 411650AlTiN0~-0.02MG

22.87 €

6 giorni 513650AlTiN0~-0.02MG

22.87 €

6 giorni 616650AlTiN0~-0.02MG

37.40 €

6 giorni 820860AlTiN0~-0.02MG

54.18 €

6 giorni 10221072AlTiN0~-0.02MG

73.52 €

6 giorni 12261275AlTiN0~-0.02MG

105.34 €

6 giorni 14321690AlTiN0~-0.02MG

114.58 €

6 giorni 163816100AlTiN0~-0.02MG

183.22 €

6 giorni 183820100AlTiN0~-0.02MG

183.22 €

6 giorni 203820100AlTiN0~-0.02MG

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material General steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Titanium / Copper / Resin Number of flutes(sheet) 4 Type Square
Machining Application Plane / Side / Groove / Countersinking Blade tip shape With Lead Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°)

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico